UBPS3514AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | mostrar variante |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 35 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..LW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..SW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRT..W | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 35 | MRS..W | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 127 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 2.3 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)