UBPS3512FS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento de sujeción
Serie UBPS
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
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 125 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2500 [N] |
Peso | 2.3 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable