UBPS3510DS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LWE | 35 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 35 | LWETC | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 35 | METC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 2.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)