UBPS3504BS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAA...BNZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2500 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 128 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3300 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)