UBPS3501BS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | NR | 35 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 35 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 35 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 35 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 35 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 35 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 35 | NRS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 2.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)