UBPS3014CS1
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
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1750 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2250 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |