UBPS3010AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)