UBPS3004AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 1.7 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)