UBPS2514ES1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
PMI | MSR | 25 | MSR..E | mostrar variante |
PMI | MSR | 25 | MSR..LE | mostrar variante |
PMI | MSR | 25 | MSR..LS | mostrar variante |
PMI | MSR | 25 | MSR..S | mostrar variante |
PMI | SMR | 25 | SMR..E | mostrar variante |
PMI | SMR | 25 | SMR..LE | mostrar variante |
PMI | SMR | 25 | SMR..LS | mostrar variante |
PMI | SMR | 25 | SMR..S | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1500 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 111 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2200 [N] |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)