UBPS2514DS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1050 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 99 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1750 [N] |
Peso | 0.98 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)