UBPS2512ES1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 100 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)