UBPS2510AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 121 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
Peso | 1.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)