UBPS2501GS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | SR | 25 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 100 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.94 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)