UBPS2501AS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 100 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)