MKS6501E-LP
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
THK | SRG | 65 | SRG..C | mostrar variante |
THK | SRG | 65 | SRG..LC | mostrar variante |
THK | SRG | 65 | SRG..LV | mostrar variante |
THK | HDR | 65 | HDR..C | mostrar variante |
THK | HDR | 65 | HDR..LC | mostrar variante |
THK | HDR | 65 | HDR..LR | mostrar variante |
THK | HDR | 65 | HDR..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2000 [N] |
Peso | 2.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento