MKS6501A
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 65 | H-VL | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 65 | SHS..V | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..R | mostrar variante |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1450 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3300 [N] |
Peso | 2.6 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento