MKS4505G-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205A (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205B (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205C (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205D (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205E (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 45 | R205F (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.5 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento