MKS3004F
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 60 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1500 [N] |
Peso | 0.75 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento