MKS3003MR
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1050 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 68 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1800 [N] |
Peso | 0.65 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento