MKS1201A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Elemento de sujeción
Serie MKS
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
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | mostrar variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 150 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 64 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 350 [N] |
Peso | 0.21 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento