MK4505A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elemento de sujeción
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1622..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1623..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1651..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1653..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1621..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 45 | R1624..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2250 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 49 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.3 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal