MK3503MR

Elemento de sujeción
Serie MK

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LRmostrar variante
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..Rmostrar variante
SchneebergerMR35MRW..Amostrar variante
SchneebergerMR35MRW..Bmostrar variante
SchneebergerMR35MRW..Cmostrar variante
SchneebergerMR35MRW..Dmostrar variante
SchneebergerMR35MRW..Emostrar variante
Thomson52235512..Amostrar variante
Thomson52235512..Bmostrar variante
Thomson52235512..Cmostrar variante
Thomson52235512..Dmostrar variante
Thomson52235512..Emostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2000 [N]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción39
Presión de servicio mín.2 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.87 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal