MK1201A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elemento de sujeción
Serie MK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | mostrar variante |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 350 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 50 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal