MCPS1701B
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Elemento de sujeción
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
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
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostrar variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostrar variante |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | mostrar variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | mostrar variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 250 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 525 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 330 [N] |
Peso | 0.16 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante