MCPS1500MW
Elemento de sujeción
Serie MCPS
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLGB | 15 | MLGB..N | mostrar variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..BCS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLF..CS | mostrar variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFC..B | mostrar variante |
IKO | LWLF | 42 | LWLFG..B | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-W | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WL | mostrar variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 15 | KWEM..-WC | mostrar variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWD | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostrar variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostrar variante | |
NB | SEBSW | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEBSW | 15 | AY | mostrar variante |
NB | SEBSW | 15 | B | mostrar variante |
NB | SEBSW | 15 | BY | mostrar variante |
NB | SEBW | 15 | A | mostrar variante |
NB | SEBW | 15 | A-N | mostrar variante |
NB | SEBW | 15 | AY | mostrar variante |
NB | SEBW | 15 | AY-N | mostrar variante |
NB | SERSW | 15 | A | mostrar variante |
NB | SERW | 15 | A | mostrar variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-M | mostrar variante |
PMI | MSD | 15 | MSD-LM | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..C | mostrar variante |
HIWIN | MGW | 15 | MGW..H | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 280 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 525 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 360 [N] |
Peso | 0.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Taco de corredera
Para colocación flotante