MCP2001A
Elemento de sujeción
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | mostrar variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | mostrar variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | ML | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLC | mostrar variante |
IKO | ML | 20 | MLG | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | mostrar variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | A-N | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY | mostrar variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | B | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BM | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BY | mostrar variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | mostrar variante |
NB | SER | 20 | A | mostrar variante |
NB | SERS | 20 | A | mostrar variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 550 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 41 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.21 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante