MCP1701B
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Elemento de sujeción
Serie MCP
- Tipo constructivo pequeño
Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostrar variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostrar variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostrar variante |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | mostrar variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | mostrar variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | mostrar variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 280 [N] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 34 |
Presión de servicio mín. | 2 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.14 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Taco de corredera
Para colocación flotante