MBPS3014ES1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSR | 30 | MSR..E | mostrar variante |
PMI | MSR | 30 | MSR..LE | mostrar variante |
PMI | MSR | 30 | MSR..LS | mostrar variante |
PMI | MSR | 30 | MSR..S | mostrar variante |
PMI | SMR | 30 | SMR..E | mostrar variante |
PMI | SMR | 30 | SMR..LE | mostrar variante |
PMI | SMR | 30 | SMR..LS | mostrar variante |
PMI | SMR | 30 | SMR..S | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 982 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento