MBPS3004FS1
Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 30 | RAA..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 107 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.1 [kg] |
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
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento