MBPS2001GS1A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 20 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 20 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1000 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 0.51 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento