MBPS1510BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento de sujeción
Serie MBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 900 [N] |
Presión de servicio mín. | 4.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 94 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.42 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento