LKPS1501AS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKPS__SALL__AIN__V4_c57fd0f93a.png)
Elemento de sujeción
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 15 | LLTHC..R | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 15 | QEW..SC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 15 | QHH..CA | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWE..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWEC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWEG | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWEG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWES..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWESC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWESG | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWESG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWET..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWETC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWETG | mostrar variante |
IKO | LWE | 15 | LWETG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 15 | MHD | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 15 | METG..SL | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | F-D | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | HTE | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | TF-D | mostrar variante |
NB | SGL | 15 | HTF | mostrar variante |
norelem | 21410 | 15 | 21402 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 15 | 21404 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 15 | 21406 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 15 | 21400 | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 15 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | mostrar variante | |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 15 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 15 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 15 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 15 | LGBXH..BN | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 15 | MSA..S | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | H-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-FS | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | S-VS | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | H-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 15 | H-VN | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 15 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 15 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 15 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 15 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 15 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 15 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 15 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 15 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 15 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XTBY | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XVY | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | SSR | 15 | SSR..XWY | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 411..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 411..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 411..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 411..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 411..G | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 413..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 15 | 413..G | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostrar variante |
THK | SRG | 15 | SRG..A | mostrar variante |
THK | SRG | 15 | SRG..V | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 15 | SAS..JMZ | mostrar variante |
WON ST | H | 15 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 15 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 15 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 15 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.18 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_ZIM_SCH_FUN_LKPS__SALL__AIN__V3_b65a813733.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento