LBPS4510BS2-LP-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elemento de sujeción
Serie LBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1800 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 132 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.8 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento