LBPS3014DS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elemento de sujeción
Serie LBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | mostrar variante |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 1095 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.76 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento