LBPS no es posible
Elemento de sujeción
Serie LBPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 15 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 15 | 511..F | mostrar variante |
Thomson | 521 | 15 | 511..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..D | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | mostrar variante |
Thomson | 521 | 20 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 20 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 20 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 20 | 511..D | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | mostrar variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..F | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..G | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..D | mostrar variante |
Thomson | 521 | 30 | 511..E | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | mostrar variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-N | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-NL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SN | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 45 | KWVE..-B-SNL | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..CH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LCH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LRH | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..RH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..CH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LCH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LRH | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 45 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..R | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..CH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 45 | SVS..RH | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | mostrar variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..A | mostrar variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..B | mostrar variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..C | mostrar variante |
Thomson | 521 | 45 | 511..D | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 35 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 45 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento