HK3005G
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205A (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205B (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205C (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205D (SLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205E (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R205...(Ball) | 30 | R205F (SLH) | mostrar variante |
NSK | TS(T1S) | 30 | TAS..AN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1400 [N] |
Par de apriete | 15.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 39 |
Rascador | - |
Peso | 0.77 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa