HK2012I
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 20 | CGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CG | 20 | CGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CG | 20 | CGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CG | 20 | CGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 5.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.26 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa