HK2010B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1200 [N] |
Par de apriete | 5.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 24 |
Rascador | - |
Peso | 0.22 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa