HK1505F
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R20… (bola resist.) | R2031 | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bola resist.) | R2032 | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bola resist.) | R2041 | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R20… (bola resist.) | R2042 | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 130 [N] |
Par de apriete | 3.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 20 |
Rascador | - |
Peso | 0.066 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa