HK no es posible
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento de sujeción
Serie HK
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..K | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 20 | BRC..SU | mostrar variante |
Rollon | 55 | MCT..LW | mostrar variante | |
Rollon | 55 | MCT..W | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa