KWH5501SS1A
Elemento de sujeción
Serie KWH
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
THK | HDR | 55 | HDR..C | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..R | mostrar variante |
THK | HDR | 55 | HDR..V | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 13700 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 208 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 8.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional