KWH4504DS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento de sujeción
Serie KWH
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
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 9900 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 174 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 6 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional