KWH4502AS1A
Elemento de sujeción
Serie KWH
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
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 45 | KWSE..-L | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 9900 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 174 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 5.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional