KWH3514AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento de sujeción
Serie KWH
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5700 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 1205 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 2.5 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional