KWH3010BS1A
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento de sujeción
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3000 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 1181 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 1.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional