KWH2504AS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Elemento de sujeción
Serie KWH
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
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | mostrar variante | |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2200 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 92 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional