KBH4501BS1
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_ZIM_BIL_SER_KBH__SALL__AIN__V2_cf4e818cc9.png)
Elemento de sujeción
Serie KBH
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
THK | NR | 45 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 45 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 45 | NRS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 7400 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 163 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 4.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/e/6/csm_ZIM_SCH_FUN_KBH__SALL__AIN__V2_e4fcb9273f.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional