Elemento de sujeción
Serie MKRS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Tamaño constructivo: MKRS10
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS1000A350 [N]10 [mm]
MKRS1000A-LP300 [N]10 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS12
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS1200A350 [N]12 [mm]
MKRS1200A-LP300 [N]12 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS15
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS1500A-A400 [N]15 [mm]
MKRS1500A-LP-A300 [N]15 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS16
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS1600A-A400 [N]16 [mm]
MKRS1600A-LP-A300 [N]16 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS20
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS2000A600 [N]20 [mm]
MKRS2000A-LP500 [N]20 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS25
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS2500A750 [N]25 [mm]
MKRS2500A-LP650 [N]25 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS30
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS3000A1050 [N]30 [mm]
MKRS3000A-LP850 [N]30 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS32
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS3200A1650 [N]32 [mm]
MKRS3200A-LP1350 [N]32 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS40
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS4000A1650 [N]40 [mm]
MKRS4000A-LP1350 [N]40 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS50
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS5000A1650 [N]50 [mm]
MKRS5000A-LP1350 [N]50 [mm]
Tamaño constructivo: MKRS60
ReferenciaFuerza de sujeciónPresión de servicio nominalØ eje
MKRS6000A1650 [N]60 [mm]
MKRS6000A-LP1350 [N]60 [mm]
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en la guía a rodillos
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento