Elemento de sujeción
Serie MKR
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Tamaño constructivo: MKR10 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
---|---|---|---|---|
MKR1000A | 650 [N] | 6 [bar] | 10 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR12 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR1200A | 650 [N] | 6 [bar] | 12 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR15 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR1500A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 15 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR16 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR1600A-A | 650 [N] | 6 [bar] | 16 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR20 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR2000A | 1000 [N] | 6 [bar] | 20 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR25 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR2500A | 1200 [N] | 6 [bar] | 25 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR30 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR3000A | 1750 [N] | 6 [bar] | 30 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR32 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR3200A | 1850 [N] | 6 [bar] | 32 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR40 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR4000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 40 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR50 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR5000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 50 [mm] | |
Tamaño constructivo: MKR60 | ||||
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio nominal | Ø eje | |
MKR6000A | 1850 [N] | 6 [bar] | 60 [mm] |
- Guía a rodillos
Adecuado para guías cilíndricas y de ejes - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal