HKR4000A
Elemento de sujeción
Serie HKR
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
Mediante el giro de la palanca de enclavamiento - libre de mantenimiento
Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2000 [N] |
Momento de sujeción | 40 [Nm] |
Ø eje | 40 [mm] |
Par de apriete | 15.00 [Nm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 68 |
Rascador | - |
Peso | 1.6 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía a rodillos
Adecuado para guías cilíndricas y de ejes - Palanca de enclavamiento de plástico
Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación) - Mordazas de sujeción
La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica - Carcasa